尋找感興趣的產品?
了解 APS 系列應用與網路安全測試平台
一台 APS-ONE-100 設備可在單一測試配置中使用多達 4 個 QSFP28 100GE 介面,以提供無與倫比的 TLS 效能,包括透過硬體式 TLS 加速功能,支援每秒 100K 個 TLS 連接、3.2M 個 TLS 同時連接 ,以及 150 Gbps 傳輸速率,大幅提升經由 TLS 連接傳輸逼真混合應用的效能。
APS-100GE/400GE 系列提供靈活的「按需付費」模式:以單機模式使用 APS-ONE-100 設備,或是堆疊多個 APS-M1010 控制器或 APS-M8400 設備以便建構完整系統。這套解決方案可滿足您目前的測試需求,可在需求改變或預算充足時加以擴充。
經過擴充後,APS-M1010 控制器最多可支援 10 個 APS-ONE-100 運算節點,以提供每秒 1M 個 TLS 連接、32M 個 TLS 同時連接,以及 1.5 Tbps 加密傳輸速率等超大規模效能,而 100/25/10GE 扇出支援可保留現有的測試功能。
這個集中式「單一管理平台」提供單一的管理 IP 地址,可同時管理多達 10 個 APS-ONE-100 運算節點,大幅簡化了測試和軟體更新程序。
可透過單一 TCP 連接,實現高達 65 Gbps 的超巨量資料傳輸(elephant flow)效能。
APS-M8400 具備超快速 8x400GE QSFP-DD 原生 I/O ,可匯集多達 16 個 APS-ONE-100 運算節點,而 200/100/50/40/25/10GE1 扇出可保留現有的測試功能。
支援超大規模測試效能,可提供 3.2 Tbps 以上的 L47 傳輸速率,以及每秒超過 51 億個 HTTP 同時連接,和每秒 5,600 萬個 HTTP 連接。
無與倫比的加密流量效能,可提供高達 2.4 Tbps 的 TLS 傳輸速率、每秒 1.6M 個 TLS 連接,以及 51M 個 TLS 同時連接。
在集中式「單一管理平台」進行管理,可透過單一管理 IP 進行測試和軟體更新。
1 將於 APS-M8400 未來版本提供的功能。
兼顧超大規模網路對安全性與效能的要求
雲端運算、人工智慧、機器學習等創新技術,正推動著各行各業加速進行數位轉型,資料中心業者和服務供應商也因而面臨著加密流量暴增,以及層出不窮的攻擊等種種挑戰。 400GE 架構能以空前的速度,傳輸超大量的流量,但它們對 NGFW 和應用交付控制器等關鍵基礎設施有更高的要求。因此,資料中心網路設備製造商和網路業者必須驗證其解決方案,能夠在不犧牲安全性和可用性的前提下,支援超大規模負載。
靈活的模組化超大規模測試平台
APS 100GE/400GE 系列採模組化設計,使用者可堆疊多個 APS-ONE-100 設備,將其規模擴充至 16 個運算節點,所有運算節點均由一台 APS-M8400 設備管理,可透過是德科技領先業界的應用交付和安全測試工具,打造一個可承載超過 51 億個 TCP 同時連接、同時產生超過 3.2 Tbps L47 流量的系統。
超大規模 400GE 測試能力有何優點?
一台 APS-ONE-100 設備可提供無與倫比的 TLS 效能,例如每秒高達 100K TLS 連接、320 萬 TLS 同時連接,以及 150 Gbps 的加密傳輸速率。
可使用 APS-M1010 控制器擴充至最多 10 個運算節點,以實現超大規模傳輸速率,例如每秒 1M 個 TLS 連接、32M 個 TLS 同時連接,以及 1.5 Tbps 加密傳輸速率等。
需要更大的測試容量? 藉由搭配使用 APS-M8400 設備及其 8x400GE QSFP-DD 原生 I/O,可匯集多達 16 個運算節點,以打造業界最強大的應用與安全測試平台,可實現每秒 1.6M 個 TLS 連接、51M 個 TLS 同時連接,以及 2.4 Tbps 的加密傳輸速率。
觀看 BreakingPoint 如何對 FortiGate 7121F 企業安全防護新世代防火牆(NGFW) 進行超高效能測試
觀看 BreakingPoint 如何對 FortiGate 7121F 新世代防火牆(NGFW)進行 SSL 效能測試
集中式管理
APS 100GE/400GE 系列與 APS-M1010 的組合,可集中管理 10 個運算節點。如搭配使用 APS-M8400,可擴充至 16 個運算節點,方便您在單一平台中查看堆疊內的所有設備,進而簡化裝置配置和軟體更新的安裝。
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助