PXI 信號調節

針對射頻和微波量測,PXI 多通道信號調節器可修正類比信號,以滿足信號處理下一階段的要求。 信號調節功能包括:放大、衰減、轉換,以及濾波。

  • 利用各種模組化和軟體定義系統元件,您可以建構靈活的系統配置,以滿足各種不同的測試需求。
  • 連接器相容性讓您能輕易整合 PXIe Hybrid 機箱中的其他測試和自動化模組;PXI 模組則可簡化模組化系統設計的管理。
  • 內含驅動程式、軟體功能面板、LabVIEW、Lab Windows/CVI、Visual Studio® C、C++、C#、Visual Basic® 和 MATLAB® 的程式範例,可大幅縮短開發時間。
  • 由單一供應商提供的模組化解決方案,有助於整合並簡化技術支援。

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助