PXI 시그널 컨디셔닝

RF 및 마이크로파 측정의 경우, PXI 다채널 신호 컨디셔너가 신호 처리의 다음 단계 요구사항을 충족할 수 있도록 아날로그 신호를 수정합니다. 신호 조정 예로는 앰프, 감쇠, 변환 및 필터링이 있습니다.

  • 모듈식 소프트웨어 정의 빌딩 블록은 다양한 테스트 요구에 적합하도록 유연한 시스템 구성을 제공합니다.
  • 커넥터 호환성 덕분에 PXIe 하이브리드 섀시의 다른 테스트 및 자동화 모듈과 쉽게 통합이 가능하며 PXI 폼 팩터는 모듈식 시스템 설계에 대한 정부 요구사항을 준수합니다.
  • LabVIEW, Lab Windows/CVI, Visual Studio® C, C++, C#, Visual Basic® 및 MATLAB®에 포함된 드라이버, 소프트 전면 패널 및 프로그래밍 예로 개발 시간을 단축할 수 있습니다.
  • 단일 벤더 솔루션으로 통합이 용이해지고 기술 지원이 간소화됩니다.

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?