這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
一般規格
- 平台和尺寸:PC-PCI,98 x 312 mm
- 每張卡的軸數:3
- 解析度擴充:x1024
- 外部取樣與資料維持輸入:4 + 4
使用平面鏡光學元件進行操作
- 解析度:0.15 nm
- 最大速度(也受雷射頭限制):2,800 mm / 秒
時序
- 位置資料更新率:20 MHz
- 外部非同步取樣不確定性:± 4 ns
- 非同步資料維持不確定性:± 25 ns
- 同步資料維持不確定性:± 1 ns
特殊功能
- 簡易程控 API (Windows NT4/2000/XP)
- 靈活的硬體介面
- 內建可程控取樣/維持時脈
Keysight N1231B PCI 具外部取樣的三軸雷射卡,是一款基於暫存器的 PCI 匯流排卡,可執行三軸雷射干涉儀量測,以便進行位置監控和閉環伺服控制。 共有 4 個外部取樣輸入和 4 個資料維持輸入,可輕鬆與使用者系統進行同步。 數個臨界比較暫存器(具有硬體輸出和中斷功能)可用於設定行程限制,以及在視窗內或窗外檢測功能。 由維持輸入控制的雙模式硬體位置輸出,提供每軸 32 位元並行介面或 36 位元多工介面,以高達 20 MHz 的速率傳輸 36 位元軸位置資料。 使用者可透過 PCI 匯流排,以高達 100 kHz(3 軸的位置和速度)或 200 kHz(僅限位置或速度)的速率,以程式化方式存取外部取樣的位置和速度資料,以及軟體取樣的位置和速度資料。
- 在一張 98x312mm 卡上進行三軸雷射量測
- 4 個外部取樣輸入(每軸 1 個,系統取樣 1 個)
- 4 個外部資料維持輸入(用於硬體位置輸出)
- 靈活的硬體介面
- 內建可程控取樣/維持時脈
- 簡易程控 API (Windows NT4/2000/XP)
- 0.15 nm(λ/4096),使用平面鏡干涉儀
- 符合 PCI 標準
主要技術規格
Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
20000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
20000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.15
± 1107*
查看更多
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
20000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
您對 N1231B 感興趣嗎?
PCI 三軸雷射板的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助