EV – EVSE 充電通訊介面測試儀

電動車 – 電動車供電設備 (EVSE) 充電通訊介面測試儀專為電動車和 EVSE 通訊控制器 (EVCC 和 SECC) 的元件級測試而設計。

產品影像
  • Applications

    Charging communication test

  • Maximum power

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

在元件層級測試電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 通訊控制器

透過對電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電通訊進行全面測試,解決與協定一致性、錯誤偵測、安全性以及整體系統可靠性相關的挑戰。Keysight SL1550A EV - EVSE 充電通訊介面測試儀 (Com Tester) 讓您能夠模擬電動車通訊控制器 (EVCC) 和供電設備通訊控制器 (SECC),並支援開發、一致性、製造和硬體迴路 (HiL) 整合測試,為測試情境提供多功能性。

  • 輕鬆執行元件級測試,並在待測裝置 (DUT) 的早期開發階段識別問題
  • 降低測試所需的時間和成本
  • 避免互通性問題
  • 避免通訊錯誤導致充電失敗