Choose a country or area to see content specific to your location
CCS 充電協定追蹤檢視器 (CPT) 可讓使用者解碼用於充電的組合充電系統 (CCS) 通訊協定。
Applications
Charging communication test
Maximum power
N/A
Supported standards
CCS, NACS
Use cases
Analysis
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過分析電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 之間的通訊,您可以獲得寶貴的洞察力。這不僅能讓您更容易找出充電失敗的原因,還能顯著推動電動車充電技術的發展。使用 Keysight SL1487A CCS 充電協定追蹤檢視器 (CPT),解碼組合充電系統 (CCS) 通訊協定,並提升您的除錯能力。此軟體支援 DIN 70121 和 ISO 15118-2/-20,用於車輛對電網 (V2G) 通訊。此外,CPT 可與封包分析工具 Wireshark 搭配使用,輕鬆詳細追蹤電動車和電動車供電設備之間的通訊。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。