這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
EL30000 系列桌上型電子負載
產品特性
即時查看測試結果,獲得犀利洞察力
Keysight EL30000 系列桌上型電子負載具有內建的資料記錄器,讓您能以前所未有的測試洞察力,全面掌握電源供應器、電池、直流對直流轉換器等電源裝置的特性與效能。 查看電壓和電流趨勢以做出即時決策,而非空等數小時才完成測試。 EL30000 的核心是極度準確的量測系統,可在大尺寸顯示幕中提供即時的更新資訊。 有了 Keysight PathWave BenchVue 軟體,您可從遠端操作電子負載、執行測試序列、記錄資料,並將資料導入其他測試儀器。 單通道和雙通道機型可提供高達 600 W 的功率,以因應更大功率的量測需求。 信心十足地進行測試,並獲得您可信賴的結果。
- 測試電壓高達 150 V
- 汲入電流高達 60 或 120 A
- 使用操作模式:定電壓(CV)、定電流(CC)、定電阻(CR)、定功率(CP)
- 資料可儲存在內部或外部 USB 隨身碟
- 透過 4 線式遠端感測改善負載穩壓率
- 利用 LIST 功能建立動態負載特性檔
- 可透過 USB、LAN(LXI Core)和選配的 GPIB 介面進行連接
彈指間完成電源供應器測試
利用 Keysight EL30000 系列直流電子負載,您無需搭配使用其他設備,即可分析大多數裝置的特性。 對一個或兩個輸入端,執行準確的電壓和電流量測。 使用內建的資料記錄器來分析電壓、電流、電阻和功率隨時間的變化。 您可建立真實的動態負載資料或突發的暫態,並使用示波器檢視功能擷取響應。 如需執行更高的電流和功率量測,請將兩個輸入整合到一個通道中,如此可量測高達 120 A 或 600 W 的功率。 透過 USB 隨身碟、LAN 或選配的 GPIB 介面,儲存並傳輸結果。
主要規格
輸入通道數
1 或 2 個獨立
總耗散功率
350 或 600 W
程控準確度
0.040% + 130 µA
量測準確度
0.040% + 120 uV
新式連接介面
USB、LAN,和選配的 GPIB
想查看更多規格嗎?
找到符合您需求的型號
上一個
Number of Inputs:
1
功率:
250 W
Number of Inputs:
1
功率:
350 W
Number of Inputs:
2
功率:
300 W/300 W
下一頁
PathWave BenchVue 電子負載控制與自動化
使用 PathWave BenchVue 軟體,您可輕鬆控制電子負載、建立自動化測試序列,並且查看隨時間變化的量測結果,進而實現更精準的裝置特性分析。
- 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務
- 新購的儀器已包含授權
擴充功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助