Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技(Keysight)的 UXM 無線測試平台為次世代無線裝置的開發、驗證與認證提供全面的訊號測試功能。該平台支援 5G NR、LTE、RedCap、NTN、蜂巢式物聯網(Cellular IoT)、C-V2X 及 WLAN 等技術,能在受控的實驗室環境中模擬真實世界的網路狀況。 從早期晶片組與裝置設計,到電信業者驗收及量產階段,UXM 平台讓工程師能夠透過單一、高度整合的解決方案,執行射頻、協定、功能及效能測試。 是德科技的網路模擬解決方案產品組合支援多種進階應用場景,包括獨立模式與非獨立模式的 5G 部署、Wi-Fi 共存、RedCap 驗證,以及非地面網路測試。憑藉可擴展的硬體、廣泛的協定支援以及共通的軟體架構,UXM 平台有助於加速測試執行、提升可重複性,並確保裝置在各種無線環境中都能提供可靠的性能。
透過單一整合式信令平台, 驗證 5G NR、LTE、RedCap、NTN、WLAN 及 IoT 裝置。
從早期設計與除錯階段開始, 一路到認證、驗收、製造及維修階段,皆提供裝置開發支援。
重現逼真的網路情境,以驗證射頻(RF)效能、通訊協定行為、行動性及應用程式功能。
透過可擴展的架構、廣泛的 技術涵蓋範圍,以及各開發團隊間可重複的工作流程,提升測試效率。
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
最高頻率
6 GHz 至 15 GHz
CAT/VNA 開始頻率
380 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz 至 1600 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz 至 1200 MHz
RF ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)
Keysight E7515B UXM 5G 無線測試解決方案是高度整合的信令測試平台,支援多格式堆疊、具有強大的處理能力,以及豐富的射頻資源。 E7515B UXM 5G 無線測試解決方案支援 3GPP 第 15 版及更高版本的標準,讓您能與採用不同 5G NR 部署模式的的待測裝置(DUT)建立 5G 連線;它同時支援非獨立模式(NSA)、獨立模式(SA),以及 FR1 和 FR2 頻段。 此解決方案可針對裝置的射頻特性、協定相符性和功能性關鍵效能指標,執行完整的信號測試。 它還支援 LTE、eMTC 和 C-V2X 信令格式。
Keysight E7515B UXM 5G 無線測試解決方案採用高度整合的設計、體積更小,可為您的實驗室騰出更多空間。 此解決方案提供下列功能,讓您能利用單一設備進行多元的測試:
使用者可利用專為裝置工作流程中不同測試案例而設計的暗室,快速驗證待測物的空中傳輸(OTA)性能。
Keysight E7515R UXM 5G 無線測試解決方案,是針對 5G RedCap 和行動通訊物聯網(CIoT)技術進行最佳化的精簡硬體測試平台。 E7515R UXM 5G 無線測試解決方案支援最新的 3GPP 5G NR 第 17 版(Rel-17)標準,讓您能與待測裝置(DUT)建立 5G 呼叫,並執行射頻、協定、功能和效能測試,以確保裝置的標準相符性和使用者體驗。
E7515R 採用與領先市場的 E7515B UXM 5G 無線測試平台相同的硬體架構,可支援從早期設計和開發,一直到驗收和認證測試、製造和維修的整個裝置開發工作流程。 E7515R 使用與 E7515B 相同、經實證的軟體解決方案。
此解決方案提供下列功能,讓您能利用單一設備涵蓋完整的測試範圍:
Keysight E7515W UXM 無線連線測試解決方案支援新一代 Wi-Fi 7。此平台可實現最先進的 Wi-Fi® / 行動通訊共存測試,以及獨特的固定無線存取 (FWA) 裝置測試。Wi-Fi 7 由 IEEE 開發為 802.11be 標準,是新一代 Wi-Fi 無線通訊技術,有望在效能方面較先前的 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 6 標準有顯著的提升和改進。
UXM 無線連線測試解決方案透過一站式、整合式、緊湊型解決方案,支援用戶端和存取點 (AP) 測試設定、互通性測試、功能測試、負載測試和 FWA 測試。
E7515W 採用與 Keysight E7515B UXM 5G 無線測試平台 相同的硬體架構,可執行廣泛的射頻參數化測試和 IEEE 一致性測試,並提供全速率傳輸量。此解決方案導入了獨特的速率對範圍測試、增強型接收器 (Rx) 靈敏度,以及強大的 Wi-Fi 6 / 6E / 7 待測裝置正交分頻多工存取 (OFDMA) 分析。此分析方法涉及掃描所有可能的資源單位 (RU) 分配,以進行全面評估。
E7515W UXM 可執行用戶端裝置行動性特性分析,並提供廣泛的量測指標,例如傳輸量、封包遺失、重傳、聚合和抖動。此平台支援 Wi-Fi 蜂巢式網路互通,例如 Wi-Fi 分流和 Wi-Fi 語音 (VoWiFi) 通話,可同時執行蜂巢式網路和 Wi-Fi。
用於固定無線存取測試的一體式功能在業界獨樹一幟,透過前傳和蜂巢式回傳上的 Wi-Fi 用戶端模擬,圍繞待測裝置。該系統可以為 Wi-Fi 6 和 7 在存取點 (AP) 上負載數百個 Wi-Fi 用戶端。該平台利用整合式 VeriWave 技術提供全面的基準測試和體驗品質 (QoE) 驗證。
Keysight E7515P UXM 5G 無線測試平台是一個高度整合的訊令測試平台,具備多格式堆疊支援、強大的處理能力和豐富的 RF 資源。支援最新的 3GPP Release 15 及更高版本,E7515P UXM 5G 無線測試平台可讓您在不同的 5G 新無線電 (NR) 部署模式(非獨立 (NSA)、獨立 (SA))以及頻段 FR1 和 FR2 中,與待測裝置 (DUT) 建立 5G 通話。它現在也支援 Wi-Fi 7,讓您可以在多種情境下測試 Wi-Fi 用戶端和存取點。此解決方案可對裝置的 RF 特性、協定一致性和功能性關鍵性能指標執行訊令測試。它還支援 LTE、eMTC 和 C-V2X 訊令格式。
E7515P UXM 5G 無線測試平台的高度整合設計,以精巧的尺寸最佳化您的實驗室空間。此平台在單一裝置中支援更廣泛的測試涵蓋範圍,包括以下功能:
搭配專為裝置工作流程中不同測試案例設計的測試腔室,可輕鬆驗證待測裝置 (DUT) 的空中傳輸 (OTA) 效能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
驗證 5G NR 裝置的射頻效能,需要隨時掌握最新的標準和通訊協定。分析 5G NR 裝置的射頻行為以最佳化其設計,需要進行徹底的射頻測試,這可能非常耗時。設計工程師可以透過內建測試和自動化來加速此過程。
考慮具備以下功能的測試解決方案,以加速測試流程:
於 3GPP Release 17 (R17) 中推出的 RedCap 裝置,是一種與傳統裝置相比功能有所縮減的 5G NR 裝置,旨在解決中等傳輸量和延遲的應用案例,例如物聯網 (IoT)。為確保連線能力,RedCap 裝置需要針對特定參數進行測試。
測試工程師需要模擬網路,以執行涵蓋 RF、協定和功能/性能領域的訊號和非訊號測試。用於特性化 5G NR RedCap 裝置的解決方案,必須支援 3GPP R17 以及 IoT 裝置中常用的其他蜂巢式物聯網 (IoT) 技術,例如長期演進技術 (LTE) 和窄頻物聯網 (NB-IoT)。
Wi-Fi 7 裝置必須同時處理多個高頻寬應用,這增加了裝置的複雜性,並產生了新的測試挑戰。Wi-Fi 7 裝置的性能測試需要根據 Wi-Fi 7 標準進行射頻 (RF) 信令測試,以在複雜的網路條件下測試裝置。
這些測試驗證裝置能在實際情境中實現並維持高資料速率,處理複雜的調變和多鏈路操作 (MLO),並符合訊號強度、頻譜使用標準,同時避免對其他服務造成干擾。
5G 非地面網路 (NTN) 需要克服實作挑戰,以確保實體層、協定層和應用層的相容性,解決傳播條件問題,並達到標準規範和性能基準。
測試工程師可在實驗室中,使用通道和網路模擬器模擬 5G NTN 的不同元件,以量測應用層級參數,例如功耗、協定、RF、傳輸量和延遲。他們還可以使用自動化軟體重現情境並進行量測。