Choose a country or area to see content specific to your location
適用於高密度 PCB 組件的可擴充、高效率驗證
適用於複雜電路板組件的可擴充且彈性測試
高效故障隔離,具備針腳級精度
整合式功能測試系統,確保生產結果可靠
高密度電路板的精密故障檢測
Keysight 平行測試系統為各種製造測試需求提供多功能且可擴充的解決方案。進階型號提供緊湊、經濟高效的混合訊號 PCB 測試平台,內建類比、數位和邊界掃描功能。它簡化了測試開發和整合,非常適合精實生產環境。專業型號為嚴苛應用提供無與倫比的吞吐量,具備數千個同步測試通道、模組化架構和全面覆蓋,包括電路內、邊界掃描和功能測試。此系統在高混合和高產量製造中表現出色,提供快速診斷和無縫自動化整合。探索我們從進階到專業性能等級的廣泛平行測試系統,以找到適合您應用的系統。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
Starting from
Starting from
Keysight 邊界掃描分析儀為高密度電路板提供先進的數位測試功能,無需實體探棒即可精確隔離故障。該系統專為高效的結構測試而設計,並可針對複雜數位組件中的互連、短路、開路和固定故障提供快速診斷。邊界掃描可無縫整合到電路內和功能測試系統中,支援基於 JTAG 的掃描鏈。它能存取難以觸及的網路,從而縮短測試開發時間並提高覆蓋率。探索我們的邊界掃描解決方案,找到適合您應用的產品。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 功能測試系統提供模組化、彈性的解決方案,可用於測試複雜的電子組件。該系統具備精密量測、高密度切換、可配置的電源供應和同步訊號擷取功能,支援廣泛的類比、數位和混合訊號應用。內建自動化和即時監控可簡化測試開發並提高覆蓋率,使其成為驗證汽車 ECU、工業控制器和嵌入式電路板等裝置的理想選擇。探索我們廣泛的功能測試系統,以找到適合您應用的系統。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 內電路測試系統提供高效能、可擴充的解決方案,適用於高產量製造中複雜且高密度印刷電路板的測試。這些系統具備彈性的接腳配置、邊界掃描支援、無向量測試功能和可編程類比量測,可確保快速準確地偵測組裝錯誤,例如焊錫缺陷、元件方向錯誤和數值錯誤。內建診斷功能、直觀的測試開發工具和自動化就緒整合,可簡化生產工作流程,同時減少誤判並提高首次通過率。探索我們廣泛的內電路測試系統,找到適合您應用的產品。需要協助選擇?請查看以下資源。
Keysight 平行測試系統為各種製造測試需求提供多功能且可擴充的解決方案。進階型號提供緊湊、經濟高效的混合訊號 PCB 測試平台,內建類比、數位和邊界掃描功能。它簡化了測試開發和整合,非常適合精實生產環境。專業型號為嚴苛應用提供無與倫比的吞吐量,具備數千個同步測試通道、模組化架構和全面覆蓋,包括電路內、邊界掃描和功能測試。此系統在高混合和高產量製造中表現出色,提供快速診斷和無縫自動化整合。探索我們從進階到專業性能等級的廣泛平行測試系統,以找到適合您應用的系統。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。
Starting from
Starting from
Keysight 邊界掃描分析儀為高密度電路板提供先進的數位測試功能,無需實體探棒即可精確隔離故障。該系統專為高效的結構測試而設計,並可針對複雜數位組件中的互連、短路、開路和固定故障提供快速診斷。邊界掃描可無縫整合到電路內和功能測試系統中,支援基於 JTAG 的掃描鏈。它能存取難以觸及的網路,從而縮短測試開發時間並提高覆蓋率。探索我們的邊界掃描解決方案,找到適合您應用的產品。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 功能測試系統提供模組化、彈性的解決方案,可用於測試複雜的電子組件。該系統具備精密量測、高密度切換、可配置的電源供應和同步訊號擷取功能,支援廣泛的類比、數位和混合訊號應用。內建自動化和即時監控可簡化測試開發並提高覆蓋率,使其成為驗證汽車 ECU、工業控制器和嵌入式電路板等裝置的理想選擇。探索我們廣泛的功能測試系統,以找到適合您應用的系統。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 內電路測試系統提供高效能、可擴充的解決方案,適用於高產量製造中複雜且高密度印刷電路板的測試。這些系統具備彈性的接腳配置、邊界掃描支援、無向量測試功能和可編程類比量測,可確保快速準確地偵測組裝錯誤,例如焊錫缺陷、元件方向錯誤和數值錯誤。內建診斷功能、直觀的測試開發工具和自動化就緒整合,可簡化生產工作流程,同時減少誤判並提高首次通過率。探索我們廣泛的內電路測試系統,找到適合您應用的產品。需要協助選擇?請查看以下資源。
車用電子產品需要精確且全面的測試,以確保可靠性和安全性。Keysight 內電路測試系統提供低電流測量、超級電容器測試、LED 診斷和快速短路檢測等關鍵功能,這些功能非常適合 ECU、引擎控制器和感測器板等模組。高吞吐量解決方案可有效率地並行測試緊湊型電路板,而邊界掃描工具則可增強對不可存取節點的覆蓋範圍。這些工具共同確保高複雜度和低複雜度車用電子產品的性能和品質。
製造
將源量測單元整合到電路內測試儀中。
製造
內電路測試儀和 IPC-CFX 實現了工業 4.0 工廠。
製造
在電路內測試系統中實施增強型短路測試演算法,以縮短短路測試的測試時間。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
請根據 PCB 密度、生產量和測試覆蓋率需求來選擇 ICT 系統。請考量以下因素:
系統功能: 是德科技 ICT 系統支援高密度 PCB、細間距元件和複雜的多層板。
治具策略: 評估治具成本、可擴充性和耐用性,以符合您的產能需求。
軟體與分析: 是德科技 軟體可實現診斷、良率提升,並與全球使用的智慧工廠整合。
製造適用性: 確保與部署在北美、歐洲和亞洲的生產線相容。
現代挑戰: ICT 可能需要互補測試(例如,AOI、功能測試),以彌補覆蓋率缺口並支援先進封裝。
請根據 PCB 複雜度和生產目標,選擇符合技術規格的 ICT 系統。關鍵因素包括:
接腳數 / 節點容量: 是德科技 ICT 系統可從數百個擴充至數千個測試節點(例如,高達約 5760 個節點),以支援高密度電路板。
測試覆蓋率: 確保高故障覆蓋率(短路、開路、元件值),並支援邊界掃描或無向量測試,以處理無法存取的節點。
測試速度 / 產能: 高速參數測試和並行量測可縮短大量製造的週期時間。
自動化與整合: 是德科技 系統可與自動化生產線和工業 4.0 分析功能整合,適用於全球工廠。
治具相容性: 針床治具必須符合 PCB 設計、可存取性和成本限制。
現代考量: 將 ICT 與 AOI 或功能測試結合,以解決覆蓋率缺口和複雜封裝問題。
內電路測試 (ICT),包括是德科技的解決方案,可偵測元件層級的許多製造缺陷。主要功能包括:
可偵測的缺陷:
短路、開路和元件遺失
不正確的元件值 (R、L、C)
極性/方向問題 (二極體、電容器、IC)
基本半導體故障
限制/現代挑戰:
高密度或細間距 PCB 上的存取受限
BGA、堆疊式封裝和 RF 電路的覆蓋範圍縮小
互補方法:
用於焊點和隱藏接點的 AOI/AXI
用於系統層級驗證的功能測試
用於無法存取節點的邊界掃描
是德科技的 ICT 系統廣泛部署於全球製造工廠,通常與這些方法結合使用以實現全面覆蓋。
針床式和飛針式是兩種廣泛應用於全球製造環境中的 ICT 方法。是德科技透過 ICT 系統、測試治具和軟體支援這兩種方法。
針床式 ICT:
使用帶有彈簧探針的專用測試治具,同時接觸所有測試點
高速、高覆蓋率,適用於大批量生產
前期治具成本較高
飛針式 ICT:
使用移動探針,無需測試治具
成本較低,適用於原型和小批量生產,彈性較高
測試速度較慢,吞吐量較低
使用時機:
針床測試:穩定的設計、量產(北美、歐洲、亞洲工廠)
飛針測試:NPI、頻繁的設計變更
現代考量:
複雜的 PCB 可能需要輔助的 AOI 或功能測試才能達到全面覆蓋
電路內測試 (ICT) 透過實現資料驅動的自動化製造,與工業 4.0 整合。是德科技 的 ICT 系統、治具和軟體專為全球使用的智慧工廠環境而設計。
自動化整合:
與 SMT 生產線、搬運機和 MES 系統無縫連接
支援北美、歐洲和亞洲的無人化製造
資料與分析:
是德科技 軟體提供即時診斷、良率分析和可追溯性
實現預測性維護和製程最佳化
連線能力:
適用於 IIoT、雲端和工廠網路的標準介面
現代挑戰:
複雜的 PCB 需要將 ICT 與 AOI、AXI 和功能測試結合
跨系統的資料整合對於實現完整價值仍然至關重要
ICT 中的測試覆蓋率、治具設計和成本取決於 PCB 設計和製造要求。是德科技 的 ICT 系統、治具和軟體有助於在全球工廠中最佳化這些權衡。
PCB 設計與可存取性:
測試點密度、焊盤尺寸和元件間距會影響可實現的覆蓋率。
治具複雜度:
針床治具可提高覆蓋率和速度,但會增加前期成本和維護費用。
覆蓋率要求:
更高的故障覆蓋率(類比、數位、RF)可能需要是德科技系統提供先進功能。
生產量:
高產量可證明治具投資的合理性;低產量則偏好彈性方法。
現代挑戰:
高密度 PCB 和 BGA 會減少存取性,因此需要邊界掃描或功能測試作為補充。