U8972A

用於生產線末端驗證的多功能測試平台

Keysight 功能測試系統為測試複雜的電子組件提供模組化、靈活的解決方案。憑藉精確量測、高密度切換、可配置的電源傳輸和同步訊號擷取,該系統支援廣泛的類比、數位和混合訊號應用。內建自動化和即時監控可簡化測試開發並提高覆蓋率,使其成為驗證汽車 ECU、工業控制器和嵌入式電路板等裝置的理想選擇。立即索取我們其中一種熱門配置的報價。 需要協助選擇?請參閱下方資源。

可擴充的模組化測試平台

透過模組化儀器和切換功能,輕鬆配置、擴展和升級您的測試設定,以支援多樣化的測試需求和不斷演進的產品設計。

同步多域量測

同時擷取類比、數位和電源訊號,並具備時間校準的精確度,這對於驗證複雜系統的功能行為至關重要。

高密度切換

使用先進的切換模組,有效率地路由多個訊號,在高吞吐量環境中實現快速測試排序並降低夾具複雜度。

自動化測試控制與排序

透過整合式軟體,簡化測試執行,該軟體可自動化序列、記錄資料,並在不同單元和批次之間實現可重複、可靠的測試程序。

產品影像
  • Form factor

    Complete test system - compact, Software, Complete test system, Switch/Load unit (SLU), Complete test system - PXI modular, Complete test system - Mac panel interface

  • Type

    Functional Test System, Test Executive Software, Automotive Electronics Functional Test System, Switch Load Unit, Functional Test Platform, Functional Test Platform for EVSE

  • Platform

    Modular / LAN, Windows 32 bit, VERSA Module Eurocard (VME), LAN, PXI and VME, PXI

常見問題