這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
評估脈衝射頻信號的相位雜訊和 AM 雜訊
S96325B 脈衝射頻量測功能,適用於 SSA-X 信號源分析儀,可對脈衝射頻信號進行完整的相位雜訊和 AM 雜訊量測,無需使用外部測試儀和脈衝產生器。
- 1 Hz(可設定 1 mHz)至 3 MHz 的偏移範圍,視脈衝重複率而定。
- 支援 0.5 usec 至 5 msec 的脈衝重複率。
- 信號週期和脈衝寬度:0.01% 至 50%,脈衝寬度 >100 nsec。
Free Trials
Get a 30-day trial license for S96325B. The S96325B application is enabled with a license file on the computer running the software, so there are no setup files to download and install.
Interested in a S96325B?
Extend the Capabilities of Your S96325B
Featured Resources
Want help or have questions?