HIGHLIGHTS

  • 完整的 N 埠誤差修正
  • 所有 N 埠標配 S 參數
  • S 參數平衡量測
  • SE-Bal、Bal-Bal、SE-SE-Bal 拓樸
  • 混合模式、非均衡和共模抑制比(CMRR)參數
  • 非等比(Unratioed)接收器量測

S93551B 可添加多埠分析儀模式,以支援完整的 N 埠誤差校驗和使用外部測試儀進行的量測。多埠分析儀模式只提供標準量測。對於 8 埠或以上的多埠分析,建議使用 PLTS 軟體 N1930B 管理以迅速暴增的大資料格式檔(12 埠 S 參數檔包括 144 個 S 參數元素)。此功能不適用於 PNA 選項 200、210、400 和 410。S93551B 相當於 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 型號網路分析儀的選項 551。

您可點擊「選項和配件/相關產品」分頁,以獲得多埠測試儀的更多資訊。

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93551B?

Extend the capabilities for your 網路分析儀 N 埠校驗量測

Featured Resources for S93551B 網路分析儀 N 埠校驗量測

查看所有資源

Want help or have questions?