產品特性

此軟體可單獨安裝,也可與是德科技示波器結合使用,以便分析複雜的調變光學信號。

  • 量測雙極化 IQ 信號的誤差向量振幅(EVM),包括詳細的缺損分析。 遵循 ITU G.698.2 和最新的 OIF 400ZR 標準草案進行 EVM 量測。
  • 支援標準和使用者定義的星座圖。
  • 分析軟體可顯著縮短設定時間。
  • 調變格式透明預處理演算法,包括我們獨家的 Stokes 空間極化解多工技術。
  • 易用的介面,方便您將自己的 MATLAB 演算法,添加到預處理鏈中。
  • 隨附的量測工具包括雷射線寬、光學統計表和 3D Poincaré 偏振分析等。
  • 可與硬體緊密整合,讓您能更靈活地進行各種儀器配置。
  • 隨附具概率星座塑形功能的信號分析工具。

獨立的複雜調變光學信號分析軟體

您可直接在 PC 上,使用是德科技光學調變分析儀(OMA)產品組合中的分析軟體,無需另外添購任何儀器。 它提供多元的分析功能,例如針對複雜調變光學信號執行先進的信號處理演算法。

藉由使用 Keysight OMA 軟體,您可處理並分析以 .sdf、.mat 或 .csv 檔案格式儲存的原始資料。您可使用 Keysight OMA 功能來處理這些資料,就像直接面對儀器進行操作一樣。 您可結合使用 MATLAB 編譯器,開發您自己的信號處理演算法並進行離線測試。 此外,這套軟體可幫助您以儲存的檔案,學習複雜光學調變的基本和進階概念。

獨立安裝軟體的優點包括:

  • 各種分析參數的後處理記錄,可讓您輕鬆進行展示,而不會阻塞硬體
  • 實機學習複雜的光信號傳輸
  • 可離線使用是德科技信號處理演算法

示波器硬體連接的優點包括:

  • 結合使用 Keysight UXR 系列、Z 系列或 90000 系列即時示波器,以及 OMA 向量分析軟體,分析您的接收器硬體。
  • 可存取接收器校驗值(偏移、增益不平衡等),以便評估接收器對這些參數的敏感度。
  • 在真實應用條件下測試您自己的 IQ 混合系統。

先試再買

  1. 使用 Photonic Applications Package Manager 下載最新版本的軟體。
  2. 請點擊此處,以取得 N4391SALC 30 天試用授權。
  3. 如果您還沒有 89601200C 和 89601AYAC 的有效授權,請點擊此處申請 30 天試用授權。

如需其他相關產品,請參閱基本光學產品組合和 UXR 系列示波器。

免費試用

Photonic Applications Package Manager

工具程式可自動偵測您的軟體版本,並提供最新的獨立軟體。

您對 N4391SALC 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助