Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
透過將固定轉換時間轉換為較慢的轉換時間,可減少訊號頻寬並提高整體脈衝效能
透過將固定轉換時間轉換為較慢的轉換時間,可減少訊號頻寬並提高整體脈衝效能
是德科技 15435A 上升時間轉換器,旨在將下列量測儀器的固定上升時間轉換為較慢的固定上升時間。因此,訊號頻寬會變窄。所有上升時間均表示從振幅的 10% 點到 90% 點之間的時間間隔。
81131A 配備 400MHz 脈衝/波形產生器的 81130A(轉換時間:800/1600ps)
81132A 660MHzパルス/パターン・ジェネレータ付きの81130A(遷移時間:<500ps)
8131A 500MHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<200ps)
8133A 3GHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<100ps)
80000 1GHzデータ・ジェネレータ・モジュールE2902A、E2903A、E2905A、E2906A(遷移時間:<250ps)
由於重新設計了這些轉換器,與一般轉換器不同,訊號的反射發生在遠高於轉換器 3dB 截止頻率的頻率處,且其幅度極低。
透過縮短訊號的轉換時間,可提升針對易受過衝/反射影響之應用程式的整體脈衝性能。
此轉換器配備 1 個公頭 SMA 連接器及 1 個母頭 SMA 連接器。