測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
固定された遷移時間をより遅いものに変換することで、信号帯域幅を低減し、全体的なパルス性能を向上させます。
固定された遷移時間をより遅いものに変換することで、信号帯域幅を低減し、全体的なパルス性能を向上させます。
15435A
固定された遷移時間をより遅いものに変換することで、信号帯域幅を低減し、全体的なパルス性能を向上させます。
Keysight15435A 遷移時間コンバータは、以下の測定器の固定遷移時間をより遅い固定遷移時間に変換するために設計されています。そのため、信号帯域幅が狭くなります。遷移時間はすべて、振幅の10%点から90%点までの時間間隔を表しています。
81131A 400MHzパルス/パターン・ジェネレータ付きの81130A(遷移時間:800/1600ps)
81132A 660MHzパルス/パターン・ジェネレータ付きの81130A(遷移時間:<500ps)
8131A 500MHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<200ps)
8133A 3GHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<100ps)
80000 1GHzデータ・ジェネレータ・モジュールE2902A、E2903A、E2905A、E2906A(遷移時間:<250ps)
これらの変換器を新たに設計したことにより、通常の変換器とは異なり、信号の反射が変換器の3dBカットオフ周波数より遠く離れた周波数で発生し、しかもそのレベルは非常に低くなっています。
信号の遷移時間を短くすることにより、オーバーシュート/反射に敏感なアプリケーションに対する全体的なパルス性能が向上します。
この変換器には、オスSMAコネクタ1個とメスSMAコネクタ1個が付いています。