Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
15435A
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
O novo design desses conversores de tempo de transição garante uma reflexão de sinal muito baixa, muito além do ponto de 3 dB, ao contrário dos conversores convencionais.
A redução dos tempos de transição do sinal também aumenta o desempenho geral do pulso para aplicações sensíveis a overshoot/reflexão.
Os conversores são equipados com conectores SMA, um macho e um fêmea.
These converters have been designed to convert the fixed transition-times of the Keysight 81133/4A 3.35GHz pulse pattern generator (< 100 ps transitions) to slower, fixed transition-times (150 ps, 250 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns) hence reducing the signal bandwidth. All transition-times are from 10% to 90% of amplitude.
Os conversores de tempo de transição podem ser conectados em cascata para obter transições que são valores intermediários iguais à raiz quadrada da soma dos valores ao quadrado.
Os conversores também podem ser usados com os seguintes produtos:
Para obter detalhes completos, clique no link da ficha técnica da TTC.