這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N5477A 取樣示波器轉接器
將 Infiniium 86100 DCA 模組連接到 InfiniiMax III 探量系統,以進行高達 30 GHz 的探量
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
產品特性
- 高達 30 GHz
Keysight N5477A 取樣示波器轉接器讓 InfiniiMax III 探量系統完全相容於 Infiniium 86100 DCA 系列取樣示波器。 如搭配使用 N5477A,這些 DCA 模組可支援 30 GHz 的探量頻率,大幅增進了效能和靈活性。
86100 DCA 寬頻取樣示波器原本僅支援最大 13 GHz 的探量範圍,但搭配使用 N5477A 取樣示波器轉接器和 InfiniiMax III 探棒後,則可在高達 30 GHz 的頻率下進行探量。
如與 1143A 電源供應器和 5062-1247 NMD 公頭轉 3.5mm 母頭轉接器搭配使用,N5477A 還可用於將 InfiniiMax III 探棒,連接到頻譜分析儀等通用 50 Ω 測試設備。
N5477A 可直接連接到 3.5 mm 公頭隔板,例如 86100 系列主機的觸發輸入端,或是 86112A、86105C、86105D-141、86108B-LBW 和其他模組的電氣通道。 藉由添加 85130-60010 2.4 mm(母頭)至 3.5 mm(公頭)NMD 轉接器(另售),它也可與 86105D-281、86108B-HBW 或 86117A 等模組上的 2.4 mm 公頭隔板搭配使用。 如需更詳細資訊,請下載 N1027A 示波器配件技術概述。
您對 N5477A 感興趣嗎?
N5477A 取樣示波器轉接器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助