探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 4 個 (共 4 個)

阻隔電容器,0.045 至 26.5 GHz 的圖片
阻隔電容器,0.045 至 26.5 GHz
型號
11742A
相容儀器
-
連接器類型
3.5 mm (公-母)
類型
阻隔電容
直流阻斷電容器的影像
直流阻斷電容器
型號
N2881A
相容儀器
N2880A
連接器類型
-
類型
阻隔電容
電容標準組影像,0.01uF 至 10uF
電容標準組,0.01uF 至 10uF
型號
16380C
相容儀器
-
連接器類型
-
類型
標準電容器套件
標準空氣電容器組影像,1pF 至 1000pF
標準空氣電容器組,1pF 至 1000pF
型號
16380A
相容儀器
-
連接器類型
-
類型
標準電容器套件
全部清除