測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

4件中 4 件を表示

ブロッキングキャパシタ、0.045~26.5 GHz
ブロッキングキャパシタ、0.045~26.5 GHz
モデル
11742A
コネクタタイプ
3.5 mm(オス-メス)
周波数範囲
45 MHz~26.5 GHz
タイプ
ブロッキングコンデンサ
キャパシタンス標準セット(0.01 μF~10 μF)の画像
キャパシタンス標準セット(0.01 μF~10 μF)
モデル
16380C
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
タイプ
標準コンデンサセット
DCブロッキングコンデンサの画像
DCブロッキングキャパシタ
モデル
N2881A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
タイプ
ブロッキングコンデンサ
標準エアーキャパシタセット、1 pF~ 1000 pF
標準エアーキャパシタセット、1 pF~ 1000 pF
モデル
16380A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
タイプ
標準コンデンサセット
すべてクリア