Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 4 von 4

Abbildung eines Sperrkondensators, 0,045 bis 26,5 GHz
Blockkondensator, 0,045 bis 26,5 GHz
Modell
11742A
Steckertyp
3,5 mm (mf)
Frequenzbereich
45 MHz bis 26.5 GHz
Typ
Blockkondensator
Abbildung des Kapazitätsnormensatzes, 0,01 µF bis 10 µF
Kapazitätsnormen, 0,01 µF bis 10 µF
Modell
16380C
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Typ
Standard-Kondensatorsatz
Abbildung eines Standard-Luftkondensatorsatzes, 1 pF bis 1000 pF
Standard-Luftkondensatoren-Set, 1 pF bis 1000 pF
Modell
16380A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Typ
Standard-Kondensatorsatz
Abbildung von Gleichstrom-Sperrkondensatoren
Gleichstrom-Sperrkondensatoren
Modell
N2881A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Typ
Blockkondensator
Alles löschen