這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Utilize the unique cooling design of the chassis to supply additional cooling air to other slots
HIGHLIGHTS
- 協助系統設計工程師確認適用於 M9018B 和 M9019A PXIe 機箱的最佳散熱方案
- 提供比其他任何 PXI 機箱都出色的設計靈活性
- Y1214B 進氣口套件為 Y1214A 進氣口套件的替代產品 ― Y1214A 進氣口套件僅相容於序號為 TW54340000 和更早序號的 M9018A 機箱
Y1214B 進氣口套件可從機箱前面提供更多的散熱空氣,空氣可導向其他插槽。這些進氣口模組採用 M9018B 和 M9019A PXIe 機箱的獨特散熱設計,任何其他 PXI 機箱都不支援該套件,而且實際上可能會降低其他 PXI 機箱的散熱能力。需要進行裝配。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助