先進設計系統(ADS) 中的新驗證工具,可協助射頻設計工程師在電路層級使用 DPD 來驗證功率放大器。 它提供小型波形、內建最佳化 DPD 分析功能、具有 PNA-X 模型萃取和 DPD 驗證的工作流程,以及全新的動態增益模型提供前所未見的傳真度和記憶效應。

產品特性

W4540E ADS 中的 DPD Explorer 具有下列特性:

  • 相較於測試模型,是德科技小型波形分析儀的模擬速度加快 10 倍
  • 內建 DPD 最佳化功能,有助於達成設計目標
  • 連接模擬與 PNA-X 之間的工作流程,以便進行模型萃取
  • 全新的動態增益放大器模型可擷取 Doherty PA 的寬頻記憶效應
  • 以功率放大器驗證為中心,為電路設計工程師提供優雅、高效的操作介面
  • 內建 5G 和 Wi-Fi 測試模型

數位預失真技術正不斷演進,以因應更高的載波頻率、子載波頻寬和調變複雜度。 負責寬頻功率放大器的電路設計人員,必須驗證他們的設計是否符合系統工程所約束的 ‘DPD-able’。 工程師需要 ADS 的這些功能,以及偏好具有已知統計資料的參考波形。 是德科技推出 DPD Explorer,具有優雅的新操作介面和新的分析功能,帶來 4 項新特性:

  • 相較於測試模型,是德科技小型波形可將模擬速度加快 10 倍,同時提供正確的波形特性。
  • 內建的最佳化 DPD 分析功能可減少實驗並提高設計效率。
  • 在 系統設計軟體、ADS 和 PNA-X DPD 驗證功能之間建立高效能的工作流程。
  • 全新的動態增益(Dynamic Gain)模型提供前所未見的傳真度,以便模擬具有記憶效應的 Doherty 功率放大器。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助