這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
UXR0404B 40 GHz,4 通道,1.85 mm 輸入 Infiniium UXR 系列即時示波器。
購買指定的 UXR-B 系列示波器,最高可享 25% 優惠折扣
利用具備業界最高的頻寬、最高的 ENOB 和最低雜訊底線的示波器,實現您過去無法想像的設計洞察力。
已經擁有示波器?
善用汰舊換新方案,最高可享 40% 優惠折扣。使用全球最先進的示波器,體驗空前的量測速度:Infiniium UXR-B。
產品特性
- 40 GHz 頻寬,即時示波器頻寬可升級至 110 GHz
- 每通道提供 500 Mpts 的記憶體,可升級為每通道 2 Gpts 的記憶體
- 所有通道皆提供 256 GSa/s 的取樣率
- 隨附 160 MHz DDC,可升級至 2.16 GHz DDC
- 隨附 160 MHz RTSA,可升級至 320 MHz RTSA
- 高達 30 GHz 的可配置毫米波擴頻選項
- 高解析度 10 位元類比數位轉換器(ADC)
- 業界最低的雜訊與抖動量測位準
- 在所支援的頻寬下,具有業界最高的 ENOB
- 選配的 N2126A 校驗模組,支援現場自我校驗
- 包含高速 SDA 和時脈回復功能
- 具備使用者定義的功能
- 包含 InfiniiSim Basic 基礎模組,可輕鬆補償通道損耗
- 隨附的 PrecisionProbe/PrecisionCable,有助於快速分析探棒或纜線損耗特性
隨附的配件:
- 抽取式 960 GB 企業級 SSD 2.5 吋硬碟
- 一支 8 lb-in 扭力扳手,5/16 吋
- 每通道配備一個轉接器,1.85 mm 母頭轉母頭
- 一個同軸轉接器,2.92 mm 至 2.40 mm 母頭轉母頭
- 一個連接器保護器,3.5 mm 母頭轉母頭
- 各國專用電源線
- 前蓋
- USB 鍵盤
- USB 光學滑鼠
- 防靜電墊,附腕帶和腳跟綁帶
- 校驗證書
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助