XR9-class オシロスコープ、40 GHz、4アナログチャンネル、1.85 mm入力

UXR0404Bは、40 GHzの帯域幅、4チャネル、および1.85 mm入力を備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです。

製品画像
  • Analog channels

    4

  • Display size

    15.4 inch

  • Maximum memory depth

    2 Gpts

  • Maximum sample rate

    256 GSa/s

  • Front-end connector size

    1.85 mm

  • ADC resolution

    10 bits

  • Brands included

    UXR Series

  • Maximum bandwidth

    40 GHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 40 GHzの帯域幅、110 GHzにアップグレード可能なリアルタイム・オシロスコープ帯域幅
  • チャネルあたりのメモリ500 Mptsを備え、2 Gpts/chへアップグレード可能
  • すべてのチャネルでの256 GSa/sのサンプリングレート
  • 160 MHz DDCを備え、 2.16 GHz DDCへアップグレード可能
  • 160 MHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)を備え、320 MHz RTSAにアップグレード可能
  • 最大30 GHzまで設定可能なミリ波帯域幅ウィンドウの拡張オプション
  • 高解像度10bit A/Dコンバーター(ADC)
  • 業界最小のノイズフロアおよびジッタ測定フロア
  • 対応するすべての帯域幅で業界最高のENOB
  • オンサイト自己校正向け校正モジュールオプションN2126A を提供
  • 高速SDAおよびクロック・リカバリの機能を標準搭載
  • ユーザー定義関数の機能を標準搭載
  • チャネル損失を単一のブロックモデルで容易に補正するInfiniiSim Basic搭載
  • プローブ/ケーブル損失の素早い特性評価を可能にするPrecisionProbe/PrecisionCable搭載

内容

  • エンタープライズグレードの960 GB SSD 2.5インチ リムーバブルハードドライブ
  • トルクレンチ、8 lb-in、5/16インチ
  • チャネルアダプタあたり、高耐久性1 mm(メス)-1.85 mm(メス)
  • 同軸アダプタ1個、2.92 mm~2.40 mm メス-メス
  • コネクタセーバー、3.5 mm メス-メス
  • 国別の電源コード
  • フロントカバー
  • USBキーボード
  • USBオプティカルマウス
  • リスト/ヒールストラップ付きESDマット
  • 校正証明書
キーサイト Warranty ロゴ