Choose a country or area to see content specific to your location
TS-8989 PXI 功能測試系統專為工業和汽車產業的機電整合應用而設計,最多可支援 104 個節點和 40 A 電流負載。
Form factor
Complete test system - PXI modular
類型
Functional Test System
Platform
PXI and VME
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight TS-8989 PXI 功能測試系統為製造商提供經濟高效、整合式 PXI 量測、開關和負載一體式系統,支援多達 104 個測試節點和高達 40A 的電流負載。專為機電應用功能測試而設計,是工業和汽車產業的理想極簡一體式解決方案,可提供「足夠好的測試」,同時節省寶貴的機架和佔用空間。
取得 Keysight 汽車功能測試論壇的最新秘訣和資訊。
了解如何使用 Keysight 的 TestExecSL 軟體加速軟體開發和測試整合。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。