Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
TS-8989 PXIファンクションテストシステムは、産業用および車載用として、最大104ノード、40 Aの電流負荷に対応するメカトロニクスアプリケーション向けに設計されています。
形状
Complete test system - PXI modular
タイプ
Functional Test System
Platform
PXI and VME
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight TS-8989 PXIファンクション・テスト・システムは、最大104のテスト・ノードと最大40Aの電流負荷をサポートする、費用対効果の高い統合型PXIベースの測定、スイッチ、負荷システムを1つのボックスでメーカーに提供します。メカトロニクス・アプリケーションの機能テスト用に設計されており、貴重なラック・スペースとフロア・スペースを節約しながら、「Best Enough Test」を提供する、産業および自動車業界にとって理想的なミニマリストなワンボックス・ソリューションです。
キーサイトの車載機能テストフォーラムから、最新のヒントと情報を入手してください。
キーサイトのTestExecSLソフトウェアを使用して、ソフトウェア開発とテスト統合を加速する方法を学びます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。