Choose a country or area to see content specific to your location
TS-8989 PXI 功能測試系統專為機電整合應用而設計,支援多達 104 個節點和 40A 電流負載,適用於工業和汽車產業。
Form factor
Complete test system - PXI modular
Platform
PXI and VME
Type
Functional Test System
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
TS-8989 PXI 功能測試系統為製造商提供經濟實惠、高度整合的 PXI 量測、切換和負載系統,支援多達 104 個測試節點和高達 40A 的電流負載。
該系統專為機電應用功能測試而設計,不僅能夠提供「最適當的測試」,而且還能節省大量的機架空間和佔地面積。
想獲得使用秘訣與詳細資訊,請至是德汽車功能測試論壇。
了解如何使用 Keysight TestExecSL 軟體加快軟體發展和測試整合。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。