Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
TS-8989 PXIファンクションテストシステムは、産業用および車載用業界向けに、最大104ノードおよび40Aの電流負荷に対応するメカトロニクスアプリケーション向けに設計されています。
形状
Complete test system - PXI modular
Platform
PXI and VME
タイプ
Functional Test System
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
TS-8989 PXIファンクションテスタは、長年、自動車業界をはじめとした製造メーカーにて使用されているファンクションテストシステムの小型版です。
PXIベースの測定機能、マトリックススイッチ、モーターやアクチュエータ等の実負荷を接続可能な負荷システム(主に、自動車業界向け。最大電流負荷 40A)をコンパクトなワンボックスで提供します。
構成は、お客様の要求に合わせ、自由に変更可能であり、テスタだけではなく、ラック、治具などの周辺機器もまとめてシステムアップする事も可能です。
使い勝手の良いシーケンサソフトウェア(標準付属)は、高度なプログラム知識が不要であり、ユーザーでの改編や作成が可能です。また、ソフトウェア資産の再利用も簡単なため、制御ソフトウェア開発期間の短縮が可能です。
ECUはもちろん、汎用制御基板や電子部品のファンクションテストとして最適なシステムです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。