三組輸出直流電源供應器,60V/3A (2x) 和 5V/3A;375W

Keysight U8032A 為手動型三路輸出電源供應器,具備絕佳的負載調節率與乾淨的輸出雜訊,可提供持續的穩定輸出。

產品影像
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    375 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    3

  • Up / down programming settling time

    200 ms

  • Adjustable slew rate

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Data logger

    No

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U8032A 三輸出直流電源供應器,60V/3A (2x) 和 5V/3A;375W
U8032A 三輸出直流電源供應器,60V/3A (2x) 和 5V/3A;375W

型號:

U8032A

數量

選購項目

1

直流電源供應器,低成本。60V/3A,375 W | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

交流輸入電源線電壓 207 至 253 VAC,47 至 63 Hz

焦點訊息

無與倫比的效能,搭配絕佳的輸出雜訊與負載調節率

  • 絕佳的負載和電源線穩壓率(定電壓: < 0.01% + 2 mV;定電流: <0.02% + 2 mA)
  • 快速暫態響應 < 50 µsec
  • 低輸出雜訊 ≤ 1 mVrms(典型值為 0.5 mVrms)和 ≤ 1 mArms(20 Hz 到 20 MHz)

新增安全功能,具過電壓保護 (OVP)、過電流保護 (OCP) 和硬體鎖設計

  • 完全整合的 OVP 與 OCP 功能
  • 按鍵鎖功能
  • 提供硬體鎖設計

與眾不同的功能 - 讓您工作更順利

  • 雙顯示幕可同時顯示電壓與電流讀值
  • 自動追蹤功能可簡化同步電壓排序流程
  • 具備可個別/同步控制的多通道
  • 您無需編寫程式,儀器便可自動安排輸出序列,以加快完成測試

更高功率、更優異的可靠性、無與倫比的效能

是德現在擴充其基本直流電源供應範圍,可提供 375 W 的功率範圍,使其成為電子製造、研究開發和教育領域理想的替代電源。Keysight U8032A 為基本的直流電源供應器,可提供獨一無二的手動三路輸出電源供應。其類比前面板程式設計功能讓您以最低的程式設計能力預先設定輸出順序。每台電源供應器亦內建絕佳的負載調節率與乾淨的輸出雜訊,可提供持續的穩定輸出。由於具備上述及其他各種功能,Keysight U8032A 是穩固可靠的三輸出電源供應器,可提供無與倫比的效能。