モデル:
U8032A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Expert ベンチトップDC電源には2つのクラスがあります。NB1-classにはE36150シリーズが含まれ、NB2-classにはE36300シリーズが含まれます。
U8032Aは、手動のトリプル出力電源です。優れた負荷変動特性と低出力ノイズにより、安定した出力を継続的に提供します。
Maximum current per output
3 A
Maximum power
375 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
3
Up / down programming settling time
200 ms
Adjustable slew rate
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
Data logger
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 468,968
モデル:
U8032A
納期:
数量
オプション
1
低価格DC電源。60V/3A、375W | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
AC入力電源ライン電圧 90~110 VAC、47~63 Hz
*上記は出力1および2の特性・使用です。出力3(5V/3A)は補助出力です。
Keysightは基本DC電源の範囲を拡張し、375 Wのパワー出力範囲を備え、電子機器の製造、研究開発、教育分野に最適な新しい電源を実現しました。U8032A基本DC電源は、出力シーケンス機能を備え、プログラミング初心者の私でも簡単に出力シーケンスを作成できます。各電源が優れた負荷変動と低出力ノイズ性能を備え、安定した出力を連続的に提供します。さまざまな特徴を備え、信頼性が高く、性能の優れた、トリプル出力電源を実現しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。