10 MHz 至 40 GHz USB 寬動態範圍峰值與均值功率感測器

Keysight U2064XA 是一款快速、準確且動態範圍寬廣的 10 MHz 至 40 GHz USB 峰值和平均功率感測器。

產品影像
  • Connector type

    2.92 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍 10 MHz – 40 GHz
  • 具備 -70 至 +20 dBm 寬動態範圍的 USB 連線,適合小型信號量測
  • 每秒 50,000 筆讀值的快速即時量測
  • 1M samples/sec 可變取樣率,以及可儲存 1M 取樣資料的大容量記憶體
  • 提供無盲區的即時量測,確保量測到每個連續脈衝
  • 平均模式時間選擇功能可提供完整動態範圍,以進行平均與時間選擇平均功率量測
  • 內部歸零和自動校驗功能,可節省量測時間,並降低量測不確定性
  • 現在您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易

Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,助您準確量測任何調變信號。USB/LAN 連接機型擁有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變信號提供非常準確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 筆讀值的超快量測速度,可提升製造量測速率。使用者也可利用內部歸零和校驗功能,節省時間並減少量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率計進行資料記錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。只要將感測器連接到安裝 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可執行平均功率量測和分析。