Sensor USB de potência média e pico com ampla faixa dinâmica

O Keysight U2064XA é um sensor de potência de pico e média USB de 10 MHz a 40 GHz rápido, preciso e com ampla faixa dinâmica.

prod_image
  • Connector type

    2.92 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Faixa de frequência de 10 MHz a 40 GHz
  • Conectividade USB com ampla faixa dinâmica de -70 a +20 dBm para medições de sinais pequenos
  • Medição rápida em tempo real de 50.000 leituras/segundo
  • Taxa de amostragem variável de 1 milhão de amostras/segundo e memória longa com armazenamento de dados de 1 milhão de amostras
  • Medição em tempo real com tempo morto zero para garantir que cada pulso contínuo seja medido
  • A função de seletividade de tempo médio permite uma gama dinâmica completa para medições de potência média e seletividade de tempo médio.
  • O zero interno e a calibração automática economizam tempo e reduzem a incerteza da medição.
  • Uma licença do software BenchVue (BV0007B) agora está incluída com o seu instrumento. O BenchVue simplifica a conexão, o controle de instrumentos e a automação de sequências de teste.

Meça com precisão qualquer sinal modulado com os sensores de potência de ampla faixa dinâmica da série X U/L2050/60 da Keysight Technologies, Inc. Os modelos com conectividade USB/LAN vêm com ampla faixa dinâmica, cobrindo de -70 a +26 dBm. Este sensor oferece medições de potência muito precisas e repetíveis para qualquer sinal modulado e vem com velocidade de medição super rápida de 50.000 leituras/segundo, o que permite maior rendimento de fabricação. Os usuários também podem economizar tempo e reduzir a incerteza da medição com a função interna de zeragem e calibração. A série U/L2050/60 X é compatível com o software BenchVue da Keysight. O BenchVue facilita o controle do medidor de potência para registrar dados e visualizar medições em uma ampla variedade de opções de exibição sem qualquer programação. Basta conectar o sensor ao aplicativo BenchVue BV0007B Power Meter/Sensor Control and Analysis instalado no seu PC para realizar medições e análises de potência média.