10 MHz 至 67 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器

Keysight U2057XA 是一款快速、準確且動態範圍寬廣的 10 MHz – 67 GHz USB 平均功率感測器

產品影像
  • Frequency range

    10 MHz to 67 GHz

  • Connectivity

    USB

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    1.85 mm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍 10 MHz – 67 GHz
  • USB 連線能力,具備寬廣的動態範圍,適用於小訊號量測:-70 至 +20 dBm(頻率 10 MHz 至 50 GHz)/ -70 至 +15 dBm(頻率 > 50 GHz 至 54 GHz)/ -70 至 +10 dBm(頻率 > 54 GHz 至 67 GHz)
  • 每秒 50,000 次讀數的快速即時量測
  • 零停滯時間的即時量測,確保量測到每一個連續脈衝
  • 平均模式時間選擇性功能可為平均和時間選擇性平均功率量測提供完整的動態範圍
  • 內部歸零與自動校準可節省時間並降低量測不確定度
  • 您的儀器可使用 BenchVue 基礎型功率計/感測器控制與分析應用程式 (BV0007B) 免費控制。此應用程式可簡化儀器連接和控制。請注意,基礎型版本不包含 KeysightCare 支援,且比授權版本落後一個修訂版。若要存取最新功能和支援,可使用 BenchVue 功率計/感測器控制與分析應用程式 的授權(付費)版本。

使用是德科技 U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,精確量測任何調變訊號。USB/LAN 連線型號具備寬動態範圍,涵蓋 -70 至 +26 dBm。此感測器可為任何調變訊號提供非常精確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 次讀數的超快速量測速度,可實現更高的製造產能。使用者還可以透過內部歸零和校準功能,節省時間並降低量測不確定度。

深入瞭解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器