Sensor de potencia media con amplio rango dinámico USB de 10 MHz a 67 GHz

El Keysight U2057XA es un sensor de potencia media USB rápido, preciso y con un amplio rango dinámico de 10 MHz a 67 GHz.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    10 MHz to 67 GHz

  • Connectivity

    USB

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    1.85 mm

Configuraciones principales

Vea qué incluye y cómo puede mejorar su experiencia con Keysight.

U2057XA  Sensor de potencia media USB de amplio rango dinámico, de 10 MHz a 67 GHz
U2057XA Sensor de potencia media USB de amplio rango dinámico, de 10 MHz a 67 GHz

Modelo:

U2057XA

Cantidad

Opciones

1

Sensor de potencia media USB de amplio rango dinámico, 10 MHz - 67 GHz | Asistencia técnica KeysightCare: 3 años | Garantía de devolución a Keysight: 3 años.

1

Tipo Conector de 1,85 mm (m)

1

Cable del sensor de potencia; 1,5 m (5 pies)

Destacados

  • Rango de frecuencia de 10 MHz a 67 GHz
  • Conectividad USB con un amplio rango dinámico de -70 a +20 dBm (frecuencia de 10 MHz a 50 GHz) / -70 a +15 dBm (frecuencia > 50 GHz a 54 GHz) / -70 a +10 dBm (frecuencia > 54 GHz a 67 GHz) para mediciones de señales pequeñas.
  • Medición rápida en tiempo real de 50 000 lecturas por segundo.
  • Medición en tiempo real sin tiempo de inactividad para garantizar que se mida cada pulso continuo.
  • La función de selectividad temporal media permite un rango dinámico completo para mediciones de potencia media y selectividad temporal media.
  • El cero interno y la calibración automática ahorran tiempo y reducen la incertidumbre de la medición.
  • Su instrumento se puede controlar sin coste adicional utilizando la aplicación BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis App (BV0007B). Esta aplicación simplifica la conexión y el control del instrumento. Tenga en cuenta que la versión básica no incluye asistencia KeysightCare y está una revisión por detrás de la versión con licencia. Para acceder a las últimas funciones y asistencia, está disponible la versión con licencia (de pago) de la aplicación BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis App.

Mida con precisión cualquier señal modulada con los sensores de potencia de amplio rango dinámico U/L2050/60 X-Series de Keysight Technologies, Inc. Los modelos con conectividad USB/LAN cuentan con un amplio rango dinámico, que abarca de -70 a +26 dBm. Este sensor ofrece mediciones de potencia muy precisas y repetibles para cualquier señal modulada y cuenta con una velocidad de medición ultrarrápida de 50 000 lecturas por segundo, lo que permite un mayor rendimiento de fabricación. Los usuarios también pueden ahorrar tiempo y reducir la incertidumbre de la medición con la función interna de calibración y puesta a cero.

Más información sobre los sensores de potencia LAN y USB de Keysight

Preguntas frecuentes