USB 峰值與均值功率感測器,50 MHz 至 40 GHz

Keysight U2020 X 系列 USB 功率感測器以精巧可攜式外型尺寸提供功率計的峰值和平均功率量測功能。

產品影像
  • Connector type

    2.4 mm

  • Frequency range

    50 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -45 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍 50 MHz – 40 GHz
  • 寬廣的動態範圍:-30 至 +20 dBm(峰值 / 閘控)和 -45 至 +20 dBm(僅平均值模式)
  • 30 MHz 視訊頻寬和每秒 80 Msample 的單次即時擷取
  • 內部歸零與校驗功能
  • 量測速度高達每秒 25,000 筆讀值(自由執行掃描/快速緩衝模式)
  • 現在您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易

直接在 PC 上執行量測

Keysight BenchVue 軟體支援 U2020 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率計進行資料記錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。

您只需將感測器連接至安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的電腦,便可執行複雜的脈衝分析和標準的平均功率量測。

內建外部觸發輸入/輸出

其外部觸發功能可準確觸發非常接近訊號雜訊底線的小訊號。Keysight U2020 X 系列 USB 功率感測器內建觸發輸入與輸出介面,方便您從訊號源或待測裝置上,透過標配的 BNC 轉 SMB 纜線,將外部觸發訊號直接連接到 USB 感測器。