Sensor de potência de pico USB de 50 MHz a 40 GHz

Os sensores de potência de pico USB da série X U2020 da Keysight oferecem a capacidade de medição de potência de pico e contínua (CW) de um medidor de potência em um formato compacto e portátil.

prod_image
  • Connector type

    2.4 mm

  • Frequency range

    50 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -45 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz
  • Ampla faixa dinâmica de -30 a +20 dBm (pico/gated), -45 a +20 dBm (modo apenas média)
  • Largura de banda de vídeo de 30 MHz e captura em tempo real de disparo único a 80 Msamples por segundo
  • Ajustamento interno a zero e calibração
  • Alta velocidade de medição de até 25.000 leituras/segundo (modo de execução livre/buffer rápido)
  • Seu instrumento pode ser controlado sem custo adicional usando o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis (BV0007B). Este aplicativo simplifica a conexão e o controle do instrumento. Baixe o aplicativo BenchVue Basic Power Meter/Sensor (BV0007B). Observe que a versão básica não inclui o suporte KeysightCare e está uma revisão atrás da versão licenciada. Para acessar os recursos e o suporte mais recentes, está disponível a versão licenciada (paga) do aplicativo BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis.

Entrada e saída de disparador externo integradas

Um disparador externo permitirá o disparo preciso de pequenos sinais próximos ao nível de ruído do sinal. Com a conexão de entrada/saída do disparador integrada nos sensores de potência de pico USB da série X U2020 da Keysight, você pode conectar um sinal de disparador externo de uma fonte de sinal ou do dispositivo em teste diretamente ao sensor USB por meio de um cabo BNC para SMB padrão.