訊號分析儀,67 GHz,8 GHz 最大分析頻寬

是德科技 Pro XA6 SA6320A 樹立了高性能訊號分析的新標竿,結合卓越的性能與先進技術,助您在需求不斷演變的過程中保持領先地位。

產品影像
  • 最大分析頻寬

    8 GHz

  • 最高頻率

    67 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

使用我們的 旗艦 XA6 SA6320A 訊號分析儀,驗證 5G、雷達、電子戰、衛星、脈衝無線電和下一代無線應用中要求嚴苛的寬頻和高頻設計。XA6 提供高達 8 GHz 的分析頻寬、高達 67 GHz 的頻率涵蓋範圍、高動態範圍、低相位雜訊和強大的 EVM 性能,有助於捕捉複雜的訊號行為、揭示低階缺陷、減少重複量測,並自信地驗證先進的 RF 系統。

測量信心

  • 透過同級最佳的 DANL、動態範圍和相位雜訊,揭示低階和近端缺陷。
  • 高性能 EVM 透過卓越的量測準確度,改善測試裕度。
  • 完全預選至 67 GHz,可實現無雜散量測並提供可靠結果。
  • 8 GHz 分析頻寬和 80 MHz RBW 支援寬頻分析和不斷演進的標準。

量測最佳化

  • 透過 GPU 加速實現快速 5G NR EVM 解調速度
  • 下一代基於 DDS 的 LO 可實現卓越的相位雜訊性能
  • 經驗證的量測科學,搭配 X 系列量測應用軟體和與舊版 X 系列訊號分析儀相容的 VSA 軟體
  • 全新的 UI 體驗可透過高效的工作流程最佳化任務