シグナル・アナライザ、67 GHz、最大解析帯域幅8 GHz

Keysight Pro XA6 SA6320Aは、卓越した性能と先進技術を融合させ、要件の変化に先んじて対応できるよう、高性能信号解析の新たな基準を打ち立てます。

製品画像
  • Maximum analysis bandwidth

    8 GHz

  • Maximum frequency

    67 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

当社のPro XA6 SA6320A シグナル・アナライザを使用することで、5G、レーダー、電子戦、衛星、パルス無線、および次世代ワイヤレスアプリケーション向けの要求の厳しい広帯域および高周波設計を検証できます。XA6は、最大8 GHzの解析帯域幅、67 GHzまでの周波数カバレッジ、高ダイナミックレンジ、低位相ノイズ、および優れたEVM性能を提供し、複雑な信号挙動の捕捉、低レベルの劣化の検出、繰り返し測定の削減、高度なRFシステムの確実な検証を支援します。

測定信頼度

  • クラス最高のDANL、ダイナミックレンジ、位相ノイズにより、低レベルおよび近接の劣化を検出します。
  • 優れた測定確度により、高性能EVMがテストマージンを改善します。
  • 67 GHzまでの完全なプリセレクションにより、信頼性の高いスプリアスフリー測定が可能です。
  • 8 GHzの解析帯域幅と80 MHzのRBWが、広帯域解析と進化する規格をサポートします。

測定の最適化

  • GPUアクセラレーションによる高速5G NR EVM復調速度
  • 次世代DDSベースLOが優れた位相ノイズ性能を実現します。
  • レガシーXシリーズシグナル・アナライザと互換性のあるXシリーズ測定アプリケーションおよびVSAソフトウェアを搭載した、実証済みの測定サイエンス。
  • 新しいUIエクスペリエンスにより、効率的なワークフローでタスクを最適化できます。