產品特性

支援主要的變頻器量測:

  • 可使用掃描或固定的輸入輸出頻率,以及輸入和 LO 功率,量測轉換損耗/增益以及相位和群組延遲,進而獲得經全面校驗的量測結果
  • SMC + Phase 提供線性相位偏差量測和絕對群組延遲量測,無需使用參考混頻器
  • 包含適用於具串聯參考混頻器之向量混頻器/變頻器(VMC)版本的巨集,可用於量測多個路徑或裝置之間的相位差,或是量測變頻器內的相位偏移
  • 可使用 S96084B 和完全嵌入式本地振盪器量測各種變頻器
  • 進階校驗功能
  • 使用功率錶進行校驗,大幅提高轉換增益/損耗量測的準確度
  • 基於 SMC + 相位梳型信號產生器的校驗,無需使用校驗混頻器

易於設定與使用

  • 直覺的分頁式操作介面,大幅降低量測配置複雜度
  • 校驗精靈可以逐步引導使用者完成校驗
  • 應用程式可控制外部信號產生器和功率錶

S96083B 支援純量混頻器/變頻器及相位(SMC + 相位)量測級別,讓您進行經全面校驗的混頻器/變頻器的轉換增益/損耗、相對相位,以及絕對群組延遲量測,無需使用參考或校驗混頻器。 使用 U9391C/F/G 梳型信號產生器和外部直流電源供應器,來取代校驗混頻器。 它還提供一個基於巨集的 VMC 串聯參考混頻器版本,可用於量測多個路徑或裝置之間的相位差,或是量測變頻器內的相位偏移。 此巨集亦可對使用者提供的校驗混頻器進行特性分析。

S95083B 提供直覺且易用的操作介面,可設定混頻器和變頻器量測的單階或雙階轉換。 它可控制分析儀的內建信號源以及外部信號產生器,以當作 LO 信號使用。

S96083B 包含 S96082B 的所有功能,兩者不能一起安裝。 S96083B 與 S96084B 相容,可量測具有內部 LO 的變頻器。

免費試用

• 取得 30 天免費試用授權
• 在 ENA 向量網路分析儀上執行應用軟體

您對 S96083B 感興趣嗎?

擴充向量與純量混頻器/變頻器量測功能

是德科技客服中心提供您需要的協助