RP7984A 再生電源系統是單路輸出的雙向再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可同時保護您的團隊和待測裝置。

Bundle with Emulation Software and Save More

Get up to a 5% discount when you buy the regenerative power supplies and emulation software bundle for simulation and performance testing of EV / HEV batteries.

產品特性

  • 額定輸出:1,500 V,±60 A,30 kW。
  • 可在二象限模式下當作電源和再生電子負載。
  • 快速的輸出速度和次毫秒的指令處理時間,可全面提升整體速率。
  • 透過簡易的並聯連接,組成高達 600 kW 的電源或負載。
  • 環保的再生能源設計,可有效散熱並降低電源成本。
  • 輕巧的 5U 高尺寸,可節省寶貴的機架空間。
  • Keysight HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部份。

Keysight RP7984A 再生電源系統是單路輸出的雙向再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可同時保護您的團隊和待測裝置。 電源再生功能可將正常消耗的能源,潔淨後送回電網,以節省能源消耗和散熱成本。

此外,藉由將無縫電源和負載功能整合至小型的 5U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少占地面積和整合時間。 RP7984A 提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。

RP7984A 是 Keysight HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部份,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以滿足 HEV/EV 市場快速、高成長的需求。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助