Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Pro ATE 전원 공급기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 N7900 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP7900 시리즈가 포함됩니다.
RP7984A 회생식 전력 계통은 승객과 테스트 대상 디바이스를 모두 보호하는 고도 통합형 안전 기능을 갖춘 단일 출력, 양방향 회생식 DC 공급기입니다.
Maximum current per output
60 A
Maximum power
30 kW
Maximum voltage per output
1500 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
550 mV
Noise and ripple
2250 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
550 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum power (nominal)
30 kW
Maximum voltage (nominal)
2000 V
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 RP7984A 회생식 전력 계통은 승객과 테스트 대상 디바이스를 모두 보호하는 고도로 통합형 안전 기능을 갖춘 단일 출력, 양방향 회생식 DC 전원 공급기입니다. 회생 기능을 사용하여 정상적으로 소비된 에너지를 다시 깨끗한 상태의 그리드로 되돌려 보낼 수 있어 에너지 소비와 냉각 비용을 절약할 수 있습니다.
또한 매끄러운 소스 및 부하 기능을 소형의 5U-높이 패키지로 통합하고 있어 에너지뿐 아니라 바닥 공간과 통합 시간도 절약이 가능합니다. RP7984A는 가장 빠르고, 가장 정확한 회생식 통합 전력 계통을 제공합니다.
RP7984A는 고전압, 고전력 솔루션을 배포해 빠른 페이스로 높은 성장세를 보이고 있는 HEV/EV 시장 수요에 부응할 수 있다는 자신감을 주는 키사이트 HEV/EV 전력 변환기 테스트 솔루션의 일부입니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.