型號:
RP7936A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦 ATE 電源供應器分為兩級。NS1 級包括 N7900 系列,NS4 級包括 RP7900 系列。
Keysight RP7936A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。
Maximum current per output
125 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
160 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
48 mV
Noise and ripple
200 mVpp
Output response time
0.075 ms
Programming accuracy
48 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 200/208 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum power (nominal)
20 kW
Maximum voltage (nominal)
200 V
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 1,083,973
型號:
RP7936A
交期:
數量
選購項目
1
再生式電源系統,160V,+/-125A,10kW,200/208 VAC | 送回 Keysight 保固 - 1 年。
Keysight RP7936A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。電源再生功能可清潔使用過的能源,然後將它輸回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。
此外,透過將無縫電源和負載功能整合到小型 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。RP7936A 提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。
RP7936A 也是是德科技 HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部分,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以因應 HEV/EV 市場快速、高成長的需求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。