モデル:
RP7936A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Pro ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはN7900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP7900シリーズが含まれます。
キーサイト RP7936A 回生電源システムは、高度に統合された安全機能により、人と被試験デバイスの両方を保護する単一出力、双方向の再生DC電源です。
Maximum current per output
125 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
160 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
48 mV
Noise and ripple
200 mVpp
Output response time
0.075 ms
Programming accuracy
48 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 200/208 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum power (nominal)
20 kW
Maximum voltage (nominal)
200 V
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 5,952,546
モデル:
RP7936A
納期:
数量
オプション
1
回生型パワーシステム、160V、±125A、10kW、200/208 VAC | KeysightCare アシュアード初年度サポート | Keysight保証 - 5年間
キーサイト RP7936A回生電源システムは、高度に統合された安全機能により、人と被試験デバイスの両方を保護する単一出力、双方向の回生DC電源です。 電力回生機能により、通常の消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減できます。
さらに、高さ3Uのコンパクトなパッケージにシームレスな電源/負荷機能を統合することにより、エネルギーだけでなくフロアスペースや統合に要する時間も節約できます。RP7936Aは、最高速、最高精度の統合型回生パワー・システムを提供します。
RP7936AはキーサイトのHEV/EVパワーコンバーター・テスト・ソリューションの一部で、お客様は高電圧、ハイパワーのソリューションを自信を持って展開し、HEV/EV市場の急増する需要に応えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。