NS4 級 ATE 系統直流電源供應器,32 V、160 A、4000 W,具備能量回饋功能

Keysight RP5922A 再生式電源系統是一款單輸出、雙向再生式直流電源供應器,具備高度整合的安全功能,可保護您的操作人員和待測裝置。

產品影像
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3-Phase 200–480 VAC

  • Maximum current per output

    160 A

  • Maximum power

    4000 W

  • Maximum voltage per output

    32 V

  • Command processing time

    ≤ 0.1 ms

  • Measurement accuracy

    0.05% + 22 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    ≤ 1 ms

  • Programming accuracy

    0.05% + 22 mV

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight RP5922A 再生式電源系統提供單輸出、雙向直流電源供應器,具備整合式安全功能,可保護您的團隊和待測裝置。其再生式設計可將能量潔淨地回饋至電網,協助您降低能耗和散熱成本。

RP5922A 將無縫的源和負載功能整合於精巧的 1U 高封裝中,協助您節省能源、縮小佔用空間,並縮短整合時間。

RP5922A 可讓您執行以下操作:

  • 輸出高達 32 V、±160 A、4 kW。
  • 在雙象限模式下,可作為電源和電子負載運作。
  • 透過多達 16 個並聯單元擴展功率或負載容量。
  • 實現輸出自動量程,提供更大的彈性。
  • 透過內建任意波形支援,產生複雜波形。
  • 防止過電壓、過電流、過功率、過溫度、電壓瞬時下降和電網故障。