NS4 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 32 V, 160 A, 4000 W, 회생형

키사이트 RP5922A 재생형 전력 시스템은 작업자와 피시험 기기를 모두 보호하는 고통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력, 양방향, 재생형 DC 전원 공급기입니다.

제품 이미지
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3-Phase 200–480 VAC

  • Maximum current per output

    160 A

  • Maximum power

    4000 W

  • Maximum voltage per output

    32 V

  • Command processing time

    ≤ 0.1 ms

  • Measurement accuracy

    0.05% + 22 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    ≤ 1 ms

  • Programming accuracy

    0.05% + 22 mV

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 RP5922A 재생형 전력 시스템은 팀원과 피시험 기기를 보호하는 통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력 양방향 DC 전원 공급기를 제공합니다. 재생형 설계는 에너지를 전력망으로 깨끗하게 피드백하여 에너지 소비를 줄이고 냉각 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.

RP5922A는 소형 1U 크기에 원활한 소스 및 부하 기능을 결합하여 에너지 절약, 설치 공간 최소화, 통합 시간 단축을 지원합니다.

RP5922A를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

  • 최대 32 V, ±160 A, 4 kW의 출력을 제공합니다.
  • 전원 및 전자 부하로 2사분면 모드에서 작동합니다.
  • 최대 16개의 병렬 장치로 전력 또는 부하 용량을 확장합니다.
  • 더 큰 유연성을 위해 출력 자동 범위 지정을 지원합니다.
  • 내장된 임의 파형 지원으로 복잡한 파형을 생성합니다.
  • 과전압, 과전류, 과전력, 과열, 전압 과도 강하 및 전력망 오류로부터 보호합니다.