產品特性

Keysight Q347B 雜訊源涵蓋 33 至 50 GHz 的頻率範圍。 利用這款波導雜訊源,您可對毫米波元件進行準確而便利的雜訊指數量測。 Q347B 在待測系統或元件的輸入端提供高度精確的寬頻雜訊。 之後,雜訊指數錶會處理系統 IF 中雜訊功率的開啟/關閉比,並提供準確的雜訊指數和增益讀數。 Q347B 雜訊源具有出色的 ENR 長期穩定性,因此可延長重新校驗週期,並提供更準確的雜訊指數量測。

  • 毫米波頻率下的效能和可靠性
  • 優異的 ENR 長期穩定度
  • 低 SWR

主要技術規格

Maximum frequency
50 GHz
Maximum frequency
50 GHz
查看更多
ENR Automatic Download:
否
Excess Noise Ratio (ENR):
6-13 dB
Frequency range:
33 GHz to 50 GHz
Maximum frequency:
50 GHz
Minimum frequency:
33 GHz
Minimum Frequency Range:
33 GHz
Temperature Compensation:
否
Works with:
NFA, X-Series (PXA, MXA)

標準配置

Q347B Millimeter-Wave Noise Source

您對 Q347B 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助