產品特性

Compute Express Link(CXL)是業界支援的高速互連標準,其開發宗旨是在主機和端點設備之間實現一致的記憶體存取。 CXL 充分利用 PCI Express® 實體層的可靠性和效能,透過靈活的處理器埠來進行自動協商,無論之間的鏈路是使用標準 PCIe 協定,或是使用所支援的替代 CXL 事務(transaction)協定來進行通訊。 CXL 定義了 CXL.io、CXL.mem 和 CXL.cache 這三個子協定,它們負責執行初始化和連接,可促進運算裝置之間一致的記憶體共享。

P5562CXLA CXL 1.1/2.0 協定分析儀軟體可為 CXL.io、CXL.mem 和 CXL.cache 提供完整的分析和視覺化功能。 協定分析儀位於根埠和端點之間,可擷取 CXL 匯流排上的事務(transaction)並解碼。 P5562CXLA 軟體可與 P5570A 協定分析儀硬體搭配使用,後者將轉接器和分析儀整合入獨特的小型 CEM 卡中,以簡化與裝置的連接並提供無與倫比的信號完整性。

  • 支援 CXL 1.1 和 2.0 規格,資料速率高達 32 GT/s
  • 在 x1、x2、x4、x8、x16 的雙向鏈路寬度上進行擷取
  • 支援 CXL.io、CXL.mem 和 CXL.cache 子協定,以及所有三種 CXL 裝置類型
  • 使用高達 16 GB 的軌跡記憶體
  • 強大的觸發與過濾引擎
  • LTSSM 概述與等化分析
  • 結合分析儀和練習器軟體 GUI
  • 對 FLIT 封包和 CXL 鏈路及事務層進行全面解碼
  • 支援正常和降級模式
P5562CXLA

Interested in a P5562CXLA?

Extend the Capabilities of Your P5562CXLA CXL™ 1.1 and 2.0 Protocol Analyzer

Want help or have questions?