Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XN4 級 USB 向量網路分析儀包括 Streamline 系列 VNA。
小型,無面板的 USB 向量網路分析儀(VNA)。靈活的 4 或 6 埠 VNA,可顯著縮減測試儀器佔用的空間。高達 4.5 GHz
Maximum frequency
4.5 GHz
Number of built-in ports
4, 6
Maximum output power
10 dBm
Maximum number of sources
2
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。