Choose a country or area to see content specific to your location
Nemo Analyze 是一款功能強大的桌上型解決方案,可用於分析現場測試資料,並對來自蜂巢式網路的測試資料進行專業的後處理分析。
Type
Drive Test Solution
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Nemo Analyze 是一款高效且完全可擴充的分析工具,可用於基於路測資料的基準測試、自動化故障排除和統計報告。在基準測試方面,其預設報告範本有助於比較不同營運商、技術和時間範圍的 KPI,並在單一報告中視覺化結果。Nemo Analyze 支援所有主要的網路技術。經驗證的架構、強大的功能集以及 PostgreSQL 資料庫的可擴充性,實現了並行資料上傳和強大的自動化功能,特別適用於企業使用和其他大規模環境。
Nemo Analyze 是處理 Nemo 工具所產生資料的理想後處理解決方案。Nemo Analyze 支援 Windows 10/11,64 位元。將 Nemo Analyze 與其他 Nemo 工具整合,可提供從原始量測資料到以活頁簿格式自動產生結果的完整自動化資料處理鏈。
Nemo Analyze 支援對使用 Nemo 資料收集工具執行的 5G NR 掃描接收器和 UE 量測進行分析。Nemo 支援一套領先的 KPI,用於進階 5G NR 分析。Nemo Analyze 提供一套全面的現成報告範本和播放活頁簿,其中包含所有關鍵指標和 KPI,用於快速分析,並包含用於繪製所有波束的 SSB 波束足跡的自動化例程。5G NR 波束可以在 3D 地圖上視覺化,以偵測建築物和樹木對訊號電平的衰減,並評估真實環境中的波束寬度和覆蓋範圍。此外,Nemo Analyze 支援使用 Keysight 的 FieldFox 可攜式頻譜分析儀進行的量測。
如需更多關於 Nemo Network Solutions 的資訊,請造訪 Keysight Nemo 無線網路解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。