FieldFox 手持式訊號分析儀,44 GHz

Keysight 耐用的微波頻譜分析儀、干擾分析儀、距離追蹤產生器、前置放大器、功率計等

產品影像
  • 最大分析頻寬

    120 MHz

  • 最高頻率

    44 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

永不犧牲功能或可攜性

是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在例行維護、深入的故障排除,以及介於兩者之間的任何工作中,處理最嚴苛的工作環境。 選擇最符合您需求的 FieldFox 軟體配置。

  • 基礎機型包括訊號分析儀
  • 可根據您的需求,添加軟體定義的量測功能。
  • 以 120 MHz 無間隙即時頻寬擷取飄忽不定的信號。
  • 以可攜式解決方案進行雷達脈衝特性分析。
  • 無需暖機即可進行準確的頻譜分析儀量測(±0.2 dB)。
  • 對 5G NR 和 LTE 執行 OTA 量測。
  • 使用 GPS/GNSS 進行地理定位並加註時間戳記。
  • 分析 I/Q 資料,以便進行射頻訊號監控和分析。
  • 重量僅 3.4 公斤。